Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:52:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
C | 16 mm | Breite |
Cr | 18.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 5.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 34,8 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD35X42X4 | Dichtring | |
G35X42X4 | Dichtring 2 | |
LR30X35X16,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR30X35X17-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte