Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:52:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1210-B-L162
Nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite |
Cr | 4.950 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 15.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,53 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 10 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD12X18X3 | Dichtring | |
G12X18X3 | Dichtring 2 | |
LR8X12X10,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR8X12X10,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |