Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:06:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1210-AS1-B
Nadelhülse
Nadelhülse HK..-AS1-B, 1-reihig, mit Käfig
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12 mm | Hüllkreis innen |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite |
Cr | 4.950 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 12.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 15.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,33 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD12X18X3 | Dichtring | |
G12X18X3 | Dichtring 2 | |
LR8X12X10,5-XL | Verwendbare Innenringe LR | |
IR8X12X10,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | AS1 | Mit (1) |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager HK1210-AS1-B
In Arbeit für HK1210-AS1-B
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch