Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:09:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6 mm | Hüllkreis innen |
D | 10 mm | Außendurchmesser |
C | 6 mm | Breite |
Cr | 1.610 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.220 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 212 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 36.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 21.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 31.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,512 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 6 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
GR6X10X2 | Dichtring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen