Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 2 mm | Hüllkreis innen |
D | 4,6 mm | Außendurchmesser |
C | 5 mm | Breite |
Cr | 465 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 265 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 45,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 58.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 34.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 93.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,245 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 5 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen