Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:14:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192348-TB-BR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 155 mm | Breite |
Cr | 2.900.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 390.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 860 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 139,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 408,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 408,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 312,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 280,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 312,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 280,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |