Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:30:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192334-TB-BR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 120 mm | Breite |
Cr | 1.830.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.380.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 270.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 730 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 60 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 295 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 295 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 226,6 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 203,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 226,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 203,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau