Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:23:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 275.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 43.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.480 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,833 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 105,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 105,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 82 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 73,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 82 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 73,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.