Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:45:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 232.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 215.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 41.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,81 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 89,7 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 89,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 68,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 60,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 68 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 60,7 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau