Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:37:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185064-TB-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 218 mm | Breite |
Cr | 3.550.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 690.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 770 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 375 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 127,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 369,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 369,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 431,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 431,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 12,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 109 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 369,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 431,5 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 449,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau