Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:59:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185060-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 218 mm | Breite |
Cr | 3.450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 670.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 395 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 124 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 353,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 353,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 414 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 413,6 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 12,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 109 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 353,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 413,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 433,6 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften