Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:12:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185048-A-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 160 mm | Breite |
Cr | 2.080.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 470.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.040 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 53,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 277,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 277,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 322,1 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 322,1 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 9 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 80 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 277,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 322,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 335,1 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau