Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:34:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185044-A-BR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 160 mm | Breite |
Cr | 1.980.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 440.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.140 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 630 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 50,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 254,6 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 254,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 297,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 297,8 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 9 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 80 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 254,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 297,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 312,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL185044-A-BR
In Arbeit für SL185044-A-BR
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau