Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:09:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185038-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 136 mm | Breite |
Cr | 1.430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 325.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.320 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 770 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 30,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 221,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 221,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 259 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 221,8 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 8,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 68 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 221,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 221,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 269,8 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften