Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:05:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185036-TB-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 136 mm | Breite |
Cr | 1.390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.480.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.370 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 820 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 28,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 212 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 212,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 249,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 249,4 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 8 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 68 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 212,2 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 249,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 260,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau