Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:38:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185022-A-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 485.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 770.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 111.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.730 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,061 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 127 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 127,3 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 149,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 149,3 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 40 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 127,3 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 149,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 156,7 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL185022-A-C3
In Arbeit für SL185022-A-C3
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau