Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:14:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL185012-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A-XL, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 95 mm | Außendurchmesser |
| B | 46 mm | Breite |
| Cr | 212.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 285.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 48.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 1,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| dc min | 71,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| da min | 71,7 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| Da max | 82 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
| De min | 81,9 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
| C | 23 mm | Abstand Schmierbohrung |
| d1 | 71,7 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 81,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| E | 86,7 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | A | Interne Variante A |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften