Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:18:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL183010-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A-XL, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Ersetzt
SL183010-A
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 94.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 418,66 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 59,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 59 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 67,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 72 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 72,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 59,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 67,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau