Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:30:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182964-TB-XL-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 1.210.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.340.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 260.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 820 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 495 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 32,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 358,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 358,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 397 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 409,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 409,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 358,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 397,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |