Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:09:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182960-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 1.170.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 246.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 870 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 540 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 31,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 338 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 338 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 376,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 389 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 389,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 338 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 376,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau