Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:03:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182960-TB-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 1.170.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 246.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 870 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 540 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 30,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 338 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 338 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 376,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 389 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 389,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 338 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 376,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch