Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:52:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182948-B
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-B, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 320 mm | Außendurchmesser |
| B | 48 mm | Breite |
| Cr | 600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 132.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 1.120 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 750 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 10,388 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 268,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| dc min | 267,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 294 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| De min | 303,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
| E | 303,7 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
| d1 | 267,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 294,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | B | Interne Variant B |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften