Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:27:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL1829/500-TB
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1829..-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 670 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 2.430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.950.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 490.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 520 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 270 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 95,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 553 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 553 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 612,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 630 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 630 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 553 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 612,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau