Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:52:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182238
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1822..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 1.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 232.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.170 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 770 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 35,65 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 244 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 243,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 295,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 311,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 311,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 9 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 244 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 296 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau