Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:29:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182216
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1822..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 223.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 280.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 41.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.040 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,084 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 98,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 98,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 119 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 126 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 126,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 98,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 119,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | A | Internal Variant A |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften