Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:43:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181888-E-C4
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 540 mm | Außendurchmesser |
| B | 46 mm | Breite |
| Cr | 700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 147.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 620 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 415 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 21,81 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 473,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| dc min | 473,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 506 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| De min | 517 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
| E | 517 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
| d1 | 473,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 506 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


