Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:22:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181852-E
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 275.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 530.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 58.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.080 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 790 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 281 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 281 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 301,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 308 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 308 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 281 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 301,5 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | ||
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau