Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:38:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL181848-E
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 300 mm | Außendurchmesser |
| B | 28 mm | Breite |
| Cr | 265.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 490.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 55.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 1.160 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 870 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 4,127 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 260,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| dc min | 260,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 281 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| De min | 287,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
| E | 287,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
| d1 | 260,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 281 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | ||
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager SL181848-E
In Arbeit für SL181848-E
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.