Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:17:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045056-D-PP
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 420 mm | Außendurchmesser |
| B | 190 mm | Breite |
| Cr | 2.600.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 5.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 590.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 450 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| ≈m | 87,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| Ca1 | 154 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
| Ca2 | 149 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 321 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 354 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
| d3 | 453 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
| d1 min | 321,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
| C | 189 mm | Breite des Außenringes |
| C1 | 163,2 mm | Abstand Ringnuten |
| D1 | 413 mm | Nutdurchmesser |
| m | 7,3 mm | Nutbreite |
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| t | 3 mm | Fasenbreite |
| X | 150 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | D | Neue Außenkontur |
| Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager SL045056-D-PP
In Arbeit für SL045056-D-PP
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.