Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:29:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045024-D-PP-2NR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP-2NR, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 410.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 740.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 101.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.090 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 6,671 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 65 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 63 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 141,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 153 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 196 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 141,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 79 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 71,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 176 mm | Nutdurchmesser |
m | 4,2 mm | Nutbreite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 1,8 mm | Fasenbreite |
X | 64 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | D | Neue Außenkontur |
Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |
Halteringe | 2NR | Zwei Sicherungsringe eingeschlossen |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden