Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045015-PP-2NR
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-PP-2NR, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Ersetzt
SL04 5015 PP 2NR
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 54 mm | Breite |
Cr | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 315.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 42.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.740 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,915 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 43 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 40 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 90 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 97 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 124 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 90 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 53 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 48,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 112,1 mm | Nutdurchmesser |
m | 4,2 mm | Nutbreite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 1 mm | Fasenbreite |
X | 42 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |
Halteringe | 2NR | Zwei Sicherungsringe eingeschlossen |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
