Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:42:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045010-PP-C3
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Ersetzt
SL04 5010 PP C3
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 102.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 151.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 22.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 2.600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 0,713 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
Ca1 | 30 mm | Mounting dim for snap ring WRE (not included in delivery) Tolerance: 0/-0,2 |
Ca2 | 29 mm | Mounting dim for retaining ring to DIN 471 (not incl. In delivery) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 62 mm | Rib diameter inner ring |
d2 | 66 mm | Sealing diameter (rib) |
d3 | 87 mm | Outside diameter of snap ring WRE |
d1 min | 62 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
30 ° | Chamfer angle | |
-0,2 mm | Lower distance snap ring tolerance | |
-0,2 mm | Lower distance retaining ring tolerance | |
0 mm | Upper distance snap ring tolerance | |
0 mm | Upper distance retaining ring tolerance | |
0 mm | Lower distance ring groove tolerance | |
0,2 mm | Upper distance ring groove tolerance |
Dimensions
C | 39 mm | Width, outer ring |
C1 | 34,2 mm | Distance ring grooves |
D1 | 77,8 mm | Diameter of groove |
m | 2,7 mm | Width of groove |
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
t | 0,8 mm | Chamfer width |
X | 30,5 mm | Distance between rolling elements |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch