Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:31:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045008
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL0450, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Ersetzt
SL04 5008
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 68 mm | Außendurchmesser |
| B | 38 mm | Breite |
| Cr | 80.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 111.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 16.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| ≈m | 0,516 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| Ca1 | 28 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
| Ca2 | 27 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 51,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 55 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
| d3 | 75 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
| d1 min | 51,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
| C | 37 mm | Breite des Außenringes |
| C1 | 32,2 mm | Abstand Ringnuten |
| D1 | 65,8 mm | Nutdurchmesser |
| m | 2,7 mm | Nutbreite |
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| t | 0,8 mm | Fasenbreite |
| X | 28,5 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.