Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:15:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL04280-D-PP
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 95 mm | Breite |
Cr | 870.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.120.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 239.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 485 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 75 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 71 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 310,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 327 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 386 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 310,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 94 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 83,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 354 mm | Nutdurchmesser |
m | 6,3 mm | Nutbreite |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 3 mm | Fasenbreite |
X | 75 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | D | Neue Außenkontur |
Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau