Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:22:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL04130-D
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL04..-D, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 790.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 106.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.020 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 7,035 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Ca1 | 65 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 63 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 151 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 160 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 206 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 151 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 79 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 71,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 186 mm | Nutdurchmesser |
m | 4,2 mm | Nutbreite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 1,8 mm | Fasenbreite |
X | 64 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |