Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:42:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL024972-A-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL0249, Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
Ersetzt
SL024972-A


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 118 mm | Breite |
Cr | 2.020.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.450.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 570.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 730 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 60,81 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 404 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 404 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
De min | 447,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 6 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 59 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 max | 404 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
E | 447,95 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNCL4972V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau