Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:17:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014840
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL0148, Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 48
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 770.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 86.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.410 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 960 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,424 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
da min | 218,1 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 231,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 218,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 231,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
dc min | 218 mm | Minimaler Wellenabsatz |
C | 25 mm | Abstand Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNC4840V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante Käfig |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften