Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:00:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014832
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 160 mm | Bore diameter |
D | 200 mm | Outside diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 237.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 560.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 66.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.200 1/min | Reference speed |
≈m | 2,864 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
ra max | 1,1 mm | Maximum recess radius |
da min | 173,7 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 183 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 173,7 mm | Maximum rib diameter inner ring |
D1 min | 182,8 mm | Minimum rib diameter outer ring |
dc min | 173,5 mm | Minimum shaft shoulder |
C | 20 mm | Distance to lubrication hole |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
NNC4832V | Bearing designation DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante Käfig |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften