Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:38:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185020-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1850, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, ohne Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ew | 139,65 mm | Außenhüllkreis |
B | 67 mm | Breite |
Cr | 370.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 87.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.930 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,596 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 116 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
X | 52 mm | Laufbahnbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.