Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:17:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185018-A-BR-2S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1850, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, ohne Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ew | 130,11 mm | Außenhüllkreis |
B | 67 mm | Breite |
Cr | 350.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 82.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.140 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 106,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
X | 52 mm | Laufbahnbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante Käfig |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden