Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:20:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185005-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1850, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, ohne Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ew | 42,51 mm | Außenhüllkreis |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 144 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 34,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
X | 23 mm | Laufbahnbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.