Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:26:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSL183005-A-XL-BRW
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 42,51 mm | Außenhüllkreis |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 80,27 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 34,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 9 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 34,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 36,51 mm | Teilkreis |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden