Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:23:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSL183004-A-XL-2S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 36,81 mm | Außenhüllkreis |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 30.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 70 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 28,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 9 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 28,8 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 30,81 mm | Teilkreis |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden