Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:59:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL182330-A-2S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1823, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 286,49 mm | Außenhüllkreis |
B | 108 mm | Breite |
Cr | 1.490.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 220.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.350 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 27,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 203,3 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 80 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 203,3 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 234,49 mm | Teilkreis |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden