Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:05:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSL182214-A-XL-BR-3S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1822..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
Ew | 111,01 mm | Hüllkreisdurchmesser außen |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 205.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 223.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 42.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.450 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,981 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 87 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
X | 22 mm | Laufbahnbreite |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 87 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
TK | 96,01 mm | Teilkreis |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.