Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:37:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP320-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP320-E-TVP2, NUP320E.TVP2



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 47 mm | Breite |
Cr | 450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 425.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 72.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,74 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 139,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 182 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 114 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 143 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 191,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 127,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 7,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte