Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:55:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP309-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP309-E-TVP2, NUP309E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 100 mm | Außendurchmesser |
| B | 25 mm | Breite |
| Cr | 116.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 99.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 17.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 6.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| d1 | 64,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 84,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| dc min | 66 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| E | 88,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 58,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| B3 | 4,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
| Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften