Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:21:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP305-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP305-E-TVP2, NUP305E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 62 mm | Außendurchmesser |
| B | 17 mm | Breite |
| Cr | 49.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 37.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 5.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 14.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 10.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,245 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| d1 | 38,1 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
| D1 min | 50,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| da min | 32 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| dc min | 40 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| E | 54 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 34 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| B3 | 3 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
| Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften