Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:05:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2309-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2309-E-TVP2, NUP2309E.TVP2
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 163.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 154.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 64,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 84,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 66 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 88,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 58,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 6 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NUP2309-E-XL-TVP2
In Arbeit für NUP2309-E-XL-TVP2
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.