Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:11:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP212-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP212-E-TVP2, NUP212E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 112.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 103.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,85 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 77,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 96,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 69 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 80 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 100 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 72 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 4 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau